Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Costar® 1.7 mL按扣盖微量离心管,聚丙烯,非灭菌,500/箱
产品编号3620
这种Costar® 1.7 mL微量离心管由自然色 (未着色) 聚丙烯制成,不含RNase/DNase。
- 500/箱
- 非灭菌产品,可高压蒸汽灭菌
- 外壁带有刻度和磨砂书写区,便于样本识别
- 可靠的密封设计,管盖可重复开关
- 平顶盖,便于标记
- 可承受的最大离心力为17,000xg
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3620 |
| 数量/包 | 500 /包 |
| 数量/箱 | 500 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 1.7 mL |
| 管子式样 | 微量离心机 |
| 底部式样 | 锥形 |
| 顶部式样 | 弹扣盖 |
| 最高RCF | 17000 xg |
| 刻度 | 是 |
| 颜色 | 本色 |
| 盖式样 | 弹扣盖 |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 盖颜色 | 本色 |
| 无菌 | 否 |
| 自立式 | 没有 |
| Feature | Disposable |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 21726000
- 质量证书 – 批号 17626000
- 质量证书 – 批号 17526000
- 质量证书 – 批号 14226000
- 质量证书 – 批号 07926000
- 质量证书 – 批号 07826000
- 质量证书 – 批号 06926000
- 质量证书 – 批号 06826000
- 质量证书 – 批号 05626000
- 质量证书 – 批号 02926000
- 质量证书 – 批号 02826000
- 质量证书 – 批号 35325000
- 质量证书 – 批号 35125000
- 质量证书 – 批号 29625000
- 质量证书 – 批号 29525000
- 质量证书 – 批号 24025000
- 质量证书 – 批号 23925000
- 质量证书 – 批号 20625000
- 质量证书 – 批号 20425000
- 质量证书 – 批号 17425000
- 质量证书 – 批号 17025000
- 质量证书 – 批号 14225000
- 质量证书 – 批号 14125000
- 质量证书 – 批号 08725000
- 质量证书 – 批号 08625000
- 质量证书 – 批号 08525000
- 质量证书 – 批号 05225000
- 质量证书 – 批号 05125000
- 质量证书 – 批号 04125000
- 质量证书 – 批号 03725000