text.skipToContent text.skipToNavigation

Costar® Spin-X® 离心过滤套管,0.22 µm孔径CA滤膜,无菌,96/箱

Product Number8160

E-mail

这种Costar® Spin-X® 离心过滤套管包含一支500 µL容量的聚丙烯微量离心管以及管内的带0.22 µm孔径CA滤膜的过滤管。

  • 醋酸纤维素 (CA) 滤膜具有流速快和蛋白结合量低的特点
  • 适用于去除液体中的细菌、颗粒或细胞;HPLC样本制备;从琼脂糖或丙烯酰胺凝胶中去除DNA。
  • 无菌,经认证无热原且不含DNase/RNase。
  • 最大相对离心力为16,000xg。


Details
Product Number   8160
数量/包   24 /包  
数量/箱   96 /箱  
品牌   Corning®  
过滤器式样   离心机  
工作容积   0.5 mL  
漏斗容量   0.5 mL  
膜材料   醋酸纤维素  
膜孔径   0.22 µm  
包装   大包装  
外壳材料   聚丙烯  
管子容量   2 mL  
Specifications Documents