Costar® Spin-X® 离心过滤套管,0.45 µm孔径CA滤膜,无菌,96/箱
产品编号8162
这种Costar® Spin-X® 离心过滤套管包含一支500 µL容量的聚丙烯微量离心管以及管内的带0.45 µm孔径CA滤膜的过滤管。
- 醋酸纤维素 (CA) 滤膜具有流速快和蛋白结合量低的特点
- 适用于去除液体中的细菌、颗粒或细胞;HPLC样本制备;从琼脂糖或丙烯酰胺凝胶中去除DNA。
- 无菌,经认证无热原且不含DNase/RNase。
- 最大相对离心力为16,000xg。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 8162 |
数量/包 | 24 /包 |
数量/箱 | 96 /箱 |
品牌 | Corning® |
过滤器式样 | 离心机 |
工作容积 | 0.5 mL |
漏斗容量 | 0.5 mL |
膜材料 | 醋酸纤维素 |
膜孔径 | 0.45 µm |
包装 | 大包装 |
外壳材料 | 聚丙烯 |
管子容量 | 2 mL |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 24724000
- 质量证书 – 批号 24124000
- 质量证书 – 批号 23324000
- 质量证书 – 批号 15624000
- 质量证书 – 批号 14224000
- 质量证书 – 批号 14124000
- 质量证书 – 批号 12824000
- 质量证书 – 批号 12224000
- 质量证书 – 批号 10824000
- 质量证书 – 批号 08724000
- 质量证书 – 批号 08524000
- 质量证书 – 批号 07424000
- 质量证书 – 批号 03224000
- 质量证书 – 批号 02224000
- 质量证书 – 批号 34023000
- 质量证书 – 批号 31823000
- 质量证书 – 批号 25023000
- 质量证书 – 批号 24123000
- 质量证书 – 批号 22223000
- 质量证书 – 批号 20823000
- 质量证书 – 批号 17723000
- 质量证书 – 批号 17123000
- 质量证书 – 批号 15923000
- 质量证书 – 批号 15323000
- 质量证书 – 批号 15223000
- 质量证书 – 批号 12123000
- 质量证书 – 批号 01923000
- 质量证书 – 批号 00323000
- 质量证书 – 批号 32722000
- 质量证书 – 批号 30022000