text.skipToContent text.skipToNavigation

Costar® Spin-X® 离心过滤套管,0.22 µm孔径NY滤膜,非灭菌,200/箱

产品编号8169

电子邮件


这种Costar® Spin-X® 离心过滤套管包含一支500 µL容量的聚丙烯微量离心管以及管内的带0.22 µm孔径NY滤膜的过滤管。

  • 尼龙 (NY) 滤膜具有天然的亲水性,不含表面活性剂,溶出最低
  • 适用于去除液体中的细菌、颗粒或细胞;HPLC样本制备;从琼脂糖或丙烯酰胺凝胶中去除DNA。
  • 非灭菌且经认证无热原。
  • 最大相对离心力为16,000xg。



详情
产品编号   8169
数量/包   100 /包  
数量/箱   200 /箱  
品牌   Corning®  
过滤器式样   离心机  
工作容积   0.5 mL  
漏斗容量   0.5 mL  
膜材料   尼龙  
膜孔径   0.22 µm  
包装   大包装  
外壳材料   聚丙烯  
管子容量   2 mL  
产品规格文件