Costar® Spin-X® 离心过滤套管,0.45 µm孔径NY滤膜,非灭菌,200/箱
产品编号8170
这种Costar® Spin-X® 离心过滤套管包含一支500 µL容量的聚丙烯微量离心管以及管内的带0.45 µm孔径NY滤膜的过滤管。
- 尼龙 (NY) 滤膜具有天然的亲水性,不含表面活性剂,溶出最低
- 适用于去除液体中的细菌、颗粒或细胞;HPLC样本制备;从琼脂糖或丙烯酰胺凝胶中去除DNA。
- 非灭菌且经认证无热原。
- 最大相对离心力为16,000xg。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 8170 |
数量/包 | 100 /包 |
数量/箱 | 200 /箱 |
品牌 | Corning® |
过滤器式样 | 离心机 |
工作容积 | 0.5 mL |
漏斗容量 | 0.5 mL |
膜材料 | 尼龙 |
膜孔径 | 0.45 µm |
包装 | 大包装 |
外壳材料 | 聚丙烯 |
管子容量 | 2 mL |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 22624000
- 质量证书 – 批号 21324000
- 质量证书 – 批号 21124000
- 质量证书 – 批号 19124000
- 质量证书 – 批号 17924000
- 质量证书 – 批号 17824000
- 质量证书 – 批号 17724000
- 质量证书 – 批号 00623000
- 质量证书 – 批号 31322000
- 质量证书 – 批号 31222000
- 质量证书 – 批号 29022000
- 质量证书 – 批号 28022000
- 质量证书 – 批号 27722000
- 质量证书 – 批号 27022000
- 质量证书 – 批号 25722000
- 质量证书 – 批号 23222000
- 质量证书 – 批号 22222000
- 质量证书 – 批号 10222000
- 质量证书 – 批号 09722000
- 质量证书 – 批号 03122000
- 质量证书 – 批号 29721000
- 质量证书 – 批号 28821000
- 质量证书 – 批号 24221000
- 质量证书 – 批号 16221000
- 质量证书 – 批号 11121000
- 质量证书 – 批号 03421000
- 质量证书 – 批号 00721000
- 质量证书 – 批号 35020000
- 质量证书 – 批号 34920000
- 质量证书 – 批号 26620000