Costar® Spin-X® 离心套管,不带滤膜,非灭菌,1000/箱
产品编号9301

这种Costar® Spin-X® 离心套管不含滤膜,但500 µL套管带砂芯底,可放入微量离心管 (货号3213) 内。
- 非灭菌且经认证无热原。
- 最大相对离心力为16,000xg。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 9301 |
数量/包 | 1000 /包 |
数量/箱 | 1000 /箱 |
品牌 | Corning® |
过滤器式样 | 离心机 |
无菌 | 否 |
包装 | 大包装 |
外壳材料 | 聚丙烯 |
盖式样 | 弹扣盖 |
盖材料 | 本色 |
管子容量 | 2 mL |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 24525000
- 质量证书 – 批号 21325000
- 质量证书 – 批号 18425000
- 质量证书 – 批号 17625000
- 质量证书 – 批号 16325000
- 质量证书 – 批号 14125000
- 质量证书 – 批号 13525000
- 质量证书 – 批号 12725000
- 质量证书 – 批号 12125000
- 质量证书 – 批号 11525000
- 质量证书 – 批号 10725000
- 质量证书 – 批号 10525000
- 质量证书 – 批号 09425000
- 质量证书 – 批号 08625000
- 质量证书 – 批号 07925000
- 质量证书 – 批号 07325000
- 质量证书 – 批号 06425000
- 质量证书 – 批号 05925000
- 质量证书 – 批号 05625000
- 质量证书 – 批号 04425000
- 质量证书 – 批号 03025000
- 质量证书 – 批号 02825000
- 质量证书 – 批号 02125000
- 质量证书 – 批号 01525000
- 质量证书 – 批号 01425000
- 质量证书 – 批号 00325000
- 质量证书 – 批号 36524000
- 质量证书 – 批号 35424000
- 质量证书 – 批号 34824000
- 质量证书 – 批号 34424000