text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® ポリスチレン ラウンドボトムチューブ

E-mail

  • 公表されている多くの手法およびプロトコールにおいて、使用されています。
  • ツーポジションスナップキャップはサンプルロスを防ぎ、操作性に優れています。
  • 滅菌済み、パイロジェンテストで 0.1EU/mL 以下であることを確認済み(カタログ番号352008は非滅菌です)

安定した研究結果の基盤を提供

  • 研究室の液体試料保持の用途で信頼性を提供します。
  • ポリスチレンチューブは透明度が高く、チューブ内のサンプル観察に適しています。
  • ツーポジション スナップキャップ、厚く丈夫なチューブ本体および独自の構造により、安全で確実な密閉を保証します。
  • メディカルスタイルの包装材を使用した個別包装により、無菌状態で使用できます。
  • 最大遠心強度1,400 RCF(RCFは相対遠心力を示し、正しいクッションと安全措置を施した適切なローターを用いて比重1.0の物質にかかるGを測定したものです。0℃以下の温度において、有機溶剤を使用したチューブのRCFレーティングは低くなる場合があります。)
  • チューブサイズはおおよその大きさです。


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
352001 Falcon® ラウンド チューブ 14 mL ポリスチレン ツーポジション キャップ付き   1 / パック     500 / ケース     Falcon®   ¥55,500 per case
352003 Falcon® ラウンド チューブ 5 mL ポリスチレン ツーポジション キャップ付き   1 / パック     500 / ケース     Falcon®   ¥44,100 per case
352008 Falcon® ラウンド チューブ 5 mL ポリスチレン キャップなし(非滅菌)   1000 / パック     1000 / ケース     Falcon®   ¥16,200 per case
352017 Falcon® ラウンド チューブ 14 mL ポリスチレン キャップなし   125 / パック     1000 / ケース     Falcon®   ¥52,200 per case
352025 Falcon® ラウンド チューブ 16 mL ポリスチレン スクリュー キャップ付き   125 / パック     1000 / ケース     Falcon®   ¥112,100 per case
352027 Falcon® ラウンド チューブ 8 mL ポリスチレン スクリューキャップ付き   125 / パック     1000 / ケース     Falcon®   ¥105,400 per case
352037 Falcon® ラウンド チューブ 16 mL ポリスチレン スクリュー キャップ付き   1 / パック     500 / ケース     Falcon®   ¥63,500 per case
352045 Falcon® ラウンド チューブ 19 mL ポリスチレン スクリュー キャップ付き   1 / パック     500 / ケース     Falcon®   ¥68,100 per case
352051 Falcon® ラウンド チューブ 14 mL ポリスチレン ツーポジション キャップ付き   125 / パック     1000 / ケース     Falcon®   ¥75,000 per case
352052 Falcon® 5 mL 聚苯乙烯圆底管,不带盖,无菌,125/包,1000/箱 N/A per case
352054 Falcon® ラウンド チューブ 5 mL ポリスチレン ツーポジション キャップ付き   125 / パック     1000 / ケース     Falcon®   ¥57,500 per case
352057 Falcon® ラウンド チューブ 14 mL ポリスチレン ツーポジション キャップ付き   25 / パック     500 / ケース     Falcon®   ¥46,100 per case
352058 Falcon® ラウンド チューブ 5 mL ポリスチレン ツーポジション キャップ付き   25 / パック     500 / ケース     Falcon®   ¥38,700 per case
352235 Falcon® セルストレーナー 5 mL チューブ用 35 μm(380メッシュ)(フローサイトメーター用)   25 / パック     500 / ケース     Falcon®   ¥80,200 per case