Corning® 16 x 125 mm培养管,经TC处理
产品编号430172
- 由光学透明聚苯乙烯制成
- 螺旋密封盖可防止漏液
- 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 采用管架和泡沫托盘包装
- 经过γ-辐照灭菌且无热原
- 最大RCF为1,400xg
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 430172 |
| 数量/包 | 50 /包 |
| 数量/箱 | 500 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 管子式样 | 培养 |
| 底部式样 | 圆形 |
| 顶部式样 | 带螺纹 |
| 盖式样 | 插塞密封 |
| 盖材料 | 低密度聚乙烯 |
| 盖颜色 | 橙色 |
| 容量 | 15 mL |
| 特性 | 一次性 |
| 无菌 | 是 |
| 外径 | 16 mm |
| 高度 | 125 mm |
| 管架 | 否 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 33725032
- 质量证书 – 批号 33525057
- 质量证书 – 批号 32925033
- 质量证书 – 批号 32725026
- 质量证书 – 批号 31725046
- 质量证书 – 批号 31625057
- 质量证书 – 批号 31625019
- 质量证书 – 批号 31425044
- 质量证书 – 批号 30725047
- 质量证书 – 批号 29325045
- 质量证书 – 批号 28725020
- 质量证书 – 批号 28025017
- 质量证书 – 批号 27425018
- 质量证书 – 批号 26825021
- 质量证书 – 批号 26525086
- 质量证书 – 批号 26425007
- 质量证书 – 批号 25825066
- 质量证书 – 批号 25425022
- 质量证书 – 批号 24425071
- 质量证书 – 批号 24425044
- 质量证书 – 批号 24225015
- 质量证书 – 批号 23925023
- 质量证书 – 批号 23525019
- 质量证书 – 批号 23425038
- 质量证书 – 批号 22825011
- 质量证书 – 批号 22525042
- 质量证书 – 批号 22525041
- 质量证书 – 批号 22425046
- 质量证书 – 批号 17625026
- 质量证书 – 批号 16025258