text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® 16 mL 聚苯乙烯圆底管,带螺旋盖,无菌,125/包,1000/箱

产品编号352025

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。
电子邮件


Falcon® 16x125mm、16 mL聚苯乙烯圆底管的额定RCF为1,400xg。这种无菌试管配有螺旋盖,以125支/包、1,000支/箱的包装方式出售。不含RNase/DNase。

  • 在实验方案中广泛使用和引用
  • 无菌,无热原检测结果低于0.1 EU/mL


生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   352025
数量/包   125 /包  
数量/箱   1000 /箱  
品牌   Falcon®  
管子式样   测试  
盖颜色   黑色  
刻度   没有  
容量   16 mL  
无菌   是  
外径   16 mm  
Product Material   聚苯乙烯  
应用   诊断  
产品规格文件