![](https://test-portal.corning.com/cornservice/sessionRefresh.png)
Falcon® 19 mL 聚苯乙烯圆底管,带螺旋盖,无菌,独立包装,500/箱
产品编号352045
![](https://www.corning.com/media/worldwide/global/images/leaf.png/jcr:content/renditions/original)
![Falcon® 19 mL 聚苯乙烯圆底管,带螺旋盖,无菌,独立包装,500/箱](https://www.corning.com/catalog/cls/products/p/polystyreneRoundBottomTubes/352045/images/2045-Upright_A.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
Falcon® 16x150mm、19 mL聚苯乙烯圆底管的额定RCF为1,400xg。每支无菌试管均配有螺旋盖,采用独立包装,500支/箱。不含RNase/DNase。
- 在实验方案中广泛使用和引用
- 无菌,无热原检测结果低于0.1 EU/mL
![](https://www.corning.com/media/worldwide/global/images/leaf.png/jcr:content/renditions/original)
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 352045 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 500 /箱 |
品牌 | Falcon® |
管子式样 | 测试 |
盖颜色 | 黑色 |
刻度 | 没有 |
容量 | 19 mL |
无菌 | 是 |
外径 | 16 mm |
Product Material | 聚苯乙烯 |
应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 32924015
- 质量证书 – 批号 32824027
- 质量证书 – 批号 32724032
- 质量证书 – 批号 30224059
- 质量证书 – 批号 14224042
- 质量证书 – 批号 34123019
- 质量证书 – 批号 32022039
- 质量证书 – 批号 31822038
- 质量证书 – 批号 31522029
- 质量证书 – 批号 31522028
- 质量证书 – 批号 31322033
- 质量证书 – 批号 30422046
- 质量证书 – 批号 30122013
- 质量证书 – 批号 29322007
- 质量证书 – 批号 22422035
- 质量证书 – 批号 22821055
- 质量证书 – 批号 07921048
- 质量证书 – 批号 04021007
- 质量证书 – 批号 03921037
- 质量证书 – 批号 03921036
- 质量证书 – 批号 03921035
- 质量证书 – 批号 03921034
- 质量证书 – 批号 03021047
- 质量证书 – 批号 02521039
- 质量证书 – 批号 02521038
- 质量证书 – 批号 02521037
- 质量证书 – 批号 02421027
- 质量证书 – 批号 35620033
- 质量证书 – 批号 32020021
- 质量证书 – 批号 31720078