Axygen® 96-well 0.65 mL Polypropylene Cluster Tubes, Individual Tube Format, NS, w/o Rack, 960 Tubes/Pack, 4800 Tubes/Case
产品编号MTS-06-C
Axygen® 0.6 mL 96 well Mini tubes are designed to fit an ANSI/SLAS 1-2004: Microplates - Footprint Dimensions compatible rack and are designed to be sealed with 8-strip or 12-strip plug caps.
- Available in 0.65 mL single MiniTube or 1.1 mL single MiniTube and 8-tube or 12-tube strip formats
- 96 well rack footprint compatible with Beckman Coulter®, Tecan® and other robotic workstations
- One-way lid design, in conjunction with alpha-numeric grid, ensures positive sample identification
已添加至购物车
详情
产品编号 | MTS-06-C |
数量/包 | 960 /包 |
数量/箱 | 4800 /箱 |
品牌 | Axygen® |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 31124000
- 质量证书 – 批号 31024000
- 质量证书 – 批号 30924000
- 质量证书 – 批号 30724000
- 质量证书 – 批号 30624000
- 质量证书 – 批号 30524000
- 质量证书 – 批号 30224000
- 质量证书 – 批号 29924000
- 质量证书 – 批号 29824000
- 质量证书 – 批号 24924000
- 质量证书 – 批号 24824000
- 质量证书 – 批号 24324000
- 质量证书 – 批号 24224000
- 质量证书 – 批号 24124000
- 质量证书 – 批号 23924000
- 质量证书 – 批号 23724000
- 质量证书 – 批号 23624000
- 质量证书 – 批号 23524000
- 质量证书 – 批号 23424000
- 质量证书 – 批号 23324000
- 质量证书 – 批号 23224000
- 质量证书 – 批号 22924000
- 质量证书 – 批号 22824000
- 质量证书 – 批号 22724000
- 质量证书 – 批号 22624000