Axygen® 96-well 0.65 mL Polypropylene Cluster Tubes, Individual Tube Format, NS, 96 Tubes/Rack, 10 Racks/Pack, 5 Packs/Case
产品编号MTS-06-C-R
Axygen® 0.6 mL 96 well Mini tubes are designed to fit an ANSI/SLAS 1-2004: Microplates - Footprint Dimensions compatible rack and are designed to be sealed with 8-strip or 12-strip plug caps.
- Available in 0.65 mL single MiniTube or 1.1 mL single MiniTube and 8-tube or 12-tube strip formats
- 96 well rack footprint compatible with Beckman Coulter®, Tecan® and other robotic workstations
- One-way lid design, in conjunction with alpha-numeric grid, ensures positive sample identification
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | MTS-06-C-R |
| 数量/包 | 960 /包 |
| 数量/箱 | 4800 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 07826000
- 质量证书 – 批号 02926000
- 质量证书 – 批号 02826000
- 质量证书 – 批号 01526000
- 质量证书 – 批号 36425000
- 质量证书 – 批号 36325000
- 质量证书 – 批号 35625000
- 质量证书 – 批号 34725000
- 质量证书 – 批号 34525000
- 质量证书 – 批号 34425000
- 质量证书 – 批号 34225000
- 质量证书 – 批号 34025000
- 质量证书 – 批号 33825000
- 质量证书 – 批号 33625000
- 质量证书 – 批号 33525000
- 质量证书 – 批号 32525000
- 质量证书 – 批号 30325000
- 质量证书 – 批号 30225000
- 质量证书 – 批号 26825000
- 质量证书 – 批号 25925000
- 质量证书 – 批号 23925000
- 质量证书 – 批号 23325000
- 质量证书 – 批号 17025000
- 质量证书 – 批号 16425000
- 质量证书 – 批号 14125000
- 质量证书 – 批号 12025000
- 质量证书 – 批号 09725000