text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 96孔吸头,300µL,液位感测,不带滤芯,非灭菌,悬挂式吸头盒

产品编号HT-300-CBK-HTR

电子邮件

Axygen® 吸头品种齐全,可用于Hamilton® Microlab® 自动化系统。其生产遵循严格的流程控制,符合严苛的规格要求,并通过自动化组装,可确保具有一致的性能和质量。不含RNase/DNase且无热原,提供非无菌、无菌、不带滤芯和带滤芯规格。黑色导电聚丙烯吸头提供96孔悬挂式吸头盒、嵌套式吸头盒以及单个带支架吸头盒,适用于Hamilton® MICROLAB® STAR、STARlet、STARplus和Nimbus® 工作站。

  • 300µL液位感测吸头
  • 不含RNase/DNase
  • 无热原
  • 非无菌
  • 兼容性:Hamilton® Microlab® STAR、STARlet、STARplus和Nimbus® 工作站

免责声明:MICROLAB和NIMBUS是Hamilton® 公司的注册商标。这些吸头产品的兼容性由Axygen独立确定,并非暗示得到Hamilton® 公司的赞助或支持。


康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   HT-300-CBK-HTR
数量/包   2304 /包  
数量/箱   2304 /箱  
品牌   Axygen®  
系列   HT  
吸头特性   Conductive  
吸头形状   圆形  
吸头   Standard  
兼容性   Hamilton® MICROLAB® STAR, STARlet and STARplus workstations   
结合模型使用   Hamilton   
包装   悬挂吸头管架  
包装配置   Single Rack  
包装规格   96个吸头/管架,1个管架/包,24包/箱  
吸头规格   96支吸头/盒  
件/箱   24 Racks/Case  
最大容量/孔   300 µL  
应用   诊断  
过滤器   没有  
无菌   否  
表面类别   Liquid Level Sensing  
可高压灭菌   没有  
颜色   黑色  
产品规格文件