text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 96孔吸头,50µL,液位感测,不带滤芯,非灭菌,悬挂式吸头盒 (5包)

Product NumberHT-50-CBK-HTR-5

E-mail

Axygen® 吸头品种齐全,可用于Hamilton® Microlab® 自动化系统。其生产遵循严格的流程控制,符合严苛的规格要求,并通过自动化组装,可确保具有一致的性能和质量。不含RNase/DNase且无热原,提供非灭菌、无菌、不带滤芯和带滤芯规格。黑色导电聚丙烯吸头提供96孔悬挂式吸头盒、嵌套式吸头盒以及单个带支架吸头盒,适用于Hamilton® MICROLAB® STAR、STARlet、STARplus和Nimbus® 工作站。

  • 50 µL黑色吸头
  • 不含RNase/DNase
  • 无热原
  • 非灭菌
  • 兼容性:Hamilton® Microlab® STAR、STARlet、STARplus和Nimbus® 工作站
  • 免责声明:MICROLAB和NIMBUS是Hamilton® 公司的注册商标。这些吸头产品的兼容性由Axygen独立确定,并非暗示得到Hamilton® 公司的赞助或支持。

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


Details
Product Number   HT-50-CBK-HTR-5
数量/包   480 /包  
数量/箱   5760 /箱  
品牌   Axygen®  
系列   HT  
吸头特性   Conductive  
吸头形状   圆形  
吸头   Standard  
兼容性   Hamilton® MICROLAB® STAR, STARlet and STARplus workstations   
结合模型使用   Hamilton   
包装   悬挂吸头管架  
包装配置   5 Racks  
包装规格   96支吸头/盒,5盒/包,12包/箱  
吸头规格   96支吸头/盒  
件/箱   60 Racks/Case  
最大容量/孔   50 µL  
应用   诊断  
过滤器   没有  
无菌   否  
表面类别   Liquid Level Sensing  
可高压灭菌   没有  
颜色   黑色  
Specifications Documents