Axygen® 96孔吸头,175µL,透明,带滤芯,无菌,SLAS标准吸头盒
产品编号RRF-175-C-R-S
Axygen® 吸头品种齐全,可用于PerkinElmer® 自动化系统。其生产遵循严格的流程控制,符合严苛的规格要求,并通过自动化组装,可确保具有一致的性能和质量。不含RNase/DNase且无热原,提供非灭菌、无菌、不带滤芯和带滤芯规格。透明和黑色导电聚丙烯吸头可提供96孔形式,适用于 PerkinElmer® Janus®/MultiProbe Variospan-1、4、8移液头。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | RRF-175-C-R-S |
| 数量/包 | 960 /包 |
| 数量/箱 | 4800 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 系列 | RR |
| 吸头特性 | Standard |
| 吸头形状 | 圆形 |
| 吸头 | Standard |
| 兼容性 | Revvity (formerly PerkinElmer) |
| 结合模型使用 | Revvity (formerly PerkinElmer) |
| 包装 | 符合SBS标准的盒 |
| 包装配置 | Single Rack |
| 包装规格 | 10盒/包,5包/箱 |
| 吸头规格 | 96支吸头/盒 |
| 件/箱 | 50 Racks/Case |
| 最大容量/孔 | 175 µL |
| 过滤器 | 是 |
| 过滤器材料 | 聚乙烯 |
| 无菌 | 是 |
| 可高压灭菌 | 没有 |
| 颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 24925018
- 质量证书 – 批号 24825021
- 质量证书 – 批号 24625036
- 质量证书 – 批号 24525048
- 质量证书 – 批号 21825025
- 质量证书 – 批号 21725027
- 质量证书 – 批号 21625259
- 质量证书 – 批号 21525024
- 质量证书 – 批号 21425026
- 质量证书 – 批号 21325028
- 质量证书 – 批号 20325027
- 质量证书 – 批号 20125014
- 质量证书 – 批号 19925017
- 质量证书 – 批号 16825023
- 质量证书 – 批号 16425021
- 质量证书 – 批号 16225023
- 质量证书 – 批号 16225020
- 质量证书 – 批号 16125032
- 质量证书 – 批号 15925002
- 质量证书 – 批号 15525014
- 质量证书 – 批号 15325016
- 质量证书 – 批号 12925022
- 质量证书 – 批号 12225056
- 质量证书 – 批号 29724013
- 质量证书 – 批号 29524028
- 质量证书 – 批号 23924065
- 质量证书 – 批号 23724016
- 质量证书 – 批号 23624021
- 质量证书 – 批号 23424028
- 质量证书 – 批号 22924007