Axygen® 96孔吸头,175µL,液位感测,带滤芯,无菌,SLAS标准吸头盒
产品编号RRF-175-CBK-R-S
Axygen® 吸头品种齐全,可用于PerkinElmer® 自动化系统。其生产遵循严格的流程控制,符合严苛的规格要求,并通过自动化组装,可确保具有一致的性能和质量。不含RNase/DNase且无热原,提供非灭菌、无菌、不带滤芯和带滤芯规格。透明和黑色导电聚丙烯吸头可提供96孔形式,适用于PerkinElmer® Janus®/MultiProbe Variospan-1、4、8移液头。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | RRF-175-CBK-R-S |
| 数量/包 | 960 /包 |
| 数量/箱 | 4800 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 系列 | RR |
| 吸头特性 | Conductive |
| 吸头形状 | 圆形 |
| 吸头 | Standard |
| 兼容性 | Revvity (formerly PerkinElmer) |
| 结合模型使用 | Revvity (formerly PerkinElmer) |
| 包装 | 符合SBS标准的盒 |
| 包装配置 | Single Rack |
| 包装规格 | 10盒/包,5包/箱 |
| 吸头规格 | 96支吸头/盒 |
| 件/箱 | 50 Racks/Case |
| 最大容量/孔 | 175 µL |
| 过滤器 | 是 |
| 过滤器材料 | 聚乙烯 |
| 无菌 | 是 |
| 表面类别 | Liquid Level Sensing |
| 可高压灭菌 | 没有 |
| 颜色 | 黑色 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 20422018
- 质量证书 – 批号 18722063
- 质量证书 – 批号 11622033
- 质量证书 – 批号 10322012
- 质量证书 – 批号 33018016
- 质量证书 – 批号 28817001
- 质量证书 – 批号 31415281
- 质量证书 – 批号 13115281
- 质量证书 – 批号 09915281
- 质量证书 – 批号 02915281
- 质量证书 – 批号 30414281
- 质量证书 – 批号 15214281
- 质量证书 – 批号 12814281
- 质量证书 – 批号 Generic
- 质量证书 – 批号 130129-281
- 质量证书 – 批号 110805-281
- 质量证书 – 批号 110729-284
- 质量证书 – 批号 110429-284
- 质量证书 – 批号 101105-281
- 质量证书 – 批号 101105-032