Axygen® 96孔吸头,50µL,透明,带滤芯,无菌,非ANSI标准吸头盒
产品编号ZTF-50-R-S
Axygen® 吸头品种齐全,可用于Tecan® Freedom Eva®、TeMo和Aquarius以及Zymark®/Caliper自动化系统。其生产遵循严格的流程控制,符合严苛的规格要求,并通过自动化组装,可确保具有一致的性能和质量。不含RNase/DNase且无热原,提供非灭菌、无菌、不带滤芯、带滤芯和宽口规格。此外还提供Maxymum Recovery® 吸头,可进一步提升准确度和精度,同时减少样本损失。透明聚丙烯吸头可提供96孔形式,适用于Tecan® Freedom Eva®、TeMo和Aquarius MCA96移液头以及Zymark®/Caliper RapidPlate®/SciClone® HV96移液头/CAS-4200-1ch.-20-150 µL/sec、LV96和LV384移液头。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | ZTF-50-R-S |
| 数量/包 | 960 /包 |
| 数量/箱 | 4800 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 系列 | ZT |
| 吸头特性 | Standard |
| 吸头形状 | 圆形 |
| 吸头 | Standard |
| 兼容性 | Revvity (formerly PerkinElmer) , Tecan |
| 结合模型使用 | Revvity (formerly PerkinElmer) , Tecan |
| 包装 | 非SBS标准的盒 |
| 包装配置 | Single Rack |
| 包装规格 | 10盒/包,5包/箱 |
| 吸头规格 | 96支吸头/盒 |
| 件/箱 | 50 Racks/Case |
| 最大容量/孔 | 50 µL |
| 应用 | 诊断 |
| 过滤器 | 是 |
| 过滤器材料 | 聚乙烯 |
| 无菌 | 是 |
| 可高压灭菌 | 没有 |
| Product Material | 聚丙烯 |
| 颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 22425000
- 质量证书 – 批号 19025000
- 质量证书 – 批号 18925000
- 质量证书 – 批号 18825000
- 质量证书 – 批号 18425000
- 质量证书 – 批号 18325000
- 质量证书 – 批号 18225000
- 质量证书 – 批号 18125000
- 质量证书 – 批号 17925000
- 质量证书 – 批号 17825000
- 质量证书 – 批号 17725000
- 质量证书 – 批号 17625000
- 质量证书 – 批号 17525000
- 质量证书 – 批号 17425000
- 质量证书 – 批号 17225000
- 质量证书 – 批号 17125000
- 质量证书 – 批号 08725000
- 质量证书 – 批号 07025000
- 质量证书 – 批号 06925000
- 质量证书 – 批号 06725000
- 质量证书 – 批号 06625000
- 质量证书 – 批号 06525000
- 质量证书 – 批号 06425000
- 质量证书 – 批号 06325000
- 质量证书 – 批号 06225000
- 质量证书 – 批号 06025000
- 质量证书 – 批号 05925000
- 质量证书 – 批号 05825000
- 质量证书 – 批号 05725000
- 质量证书 – 批号 05625000