Axygen® 96孔吸头,200µL,透明,不带滤芯,无菌,嵌套式吸头盒
产品编号EV-200-NTR-S

Axygen® 吸头品种齐全,可用于Tecan® Freedom Eva®、TeMo和Aquarius、Zymark®/Caliper、Biotek® 及Dynamic Devices自动化系统。其生产遵循严格的流程控制,符合严苛的规格要求,并通过自动化组装,可确保具有一致的性能和质量。不含RNase/DNase且无热原,提供非灭菌、无菌、不带滤芯、带滤芯和宽口规格。透明聚丙烯吸头可提供96孔形式,适用于Tecan® Freedom Eva®、TeMo和Aquarius MCA96移液头、Zymark®/Caliper RapidPlate®、SciClone® 和Zephyr® HV96移液头、Biotek® Precision™ 和Precision XS 8或12移液头、Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol和96-Ch.-Low Vol移液头。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | EV-200-NTR-S |
数量/包 | 768 /包 |
数量/箱 | 3840 /箱 |
品牌 | Axygen® |
系列 | EV |
模型 | Freedom EVO |
吸头特性 | Standard |
吸头形状 | 圆形 |
吸头 | Standard |
兼容性 | Tecan® Freedom Evo® , TeMo and Aquarius with MCA96 head , Zymark®/Caliper RapidPlate® , SciClone® and Zephyr® with HV96 head , Biotek® Precision™ and Precision XS 8 or 12 head , Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol , 96-Ch.-Low Vol head |
结合模型使用 | Tecan |
包装 | 嵌套式吸头管架 |
包装配置 | 8 Stacked |
包装规格 | 8个晶圆盒/叠,5叠/箱 |
吸头规格 | 96支吸头/盒 |
件/箱 | 40 Racks/Case |
最大容量/孔 | 200 µL |
过滤器 | 没有 |
无菌 | 是 |
可高压灭菌 | 没有 |
颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 22824014
- 质量证书 – 批号 12622021
- 质量证书 – 批号 12322036
- 质量证书 – 批号 11722045
- 质量证书 – 批号 09422051
- 质量证书 – 批号 05822023
- 质量证书 – 批号 05622032
- 质量证书 – 批号 05522037
- 质量证书 – 批号 24319015
- 质量证书 – 批号 23819020
- 质量证书 – 批号 23619017
- 质量证书 – 批号 23519031
- 质量证书 – 批号 23419010
- 质量证书 – 批号 23119027
- 质量证书 – 批号 05419025
- 质量证书 – 批号 04919059
- 质量证书 – 批号 03519016
- 质量证书 – 批号 02519098
- 质量证书 – 批号 04718006
- 质量证书 – 批号 04518005
- 质量证书 – 批号 04318004
- 质量证书 – 批号 04018003
- 质量证书 – 批号 02018002
- 质量证书 – 批号 01818001
- 质量证书 – 批号 34117009
- 质量证书 – 批号 31217010
- 质量证书 – 批号 29817008
- 质量证书 – 批号 29317007
- 质量证书 – 批号 26317006
- 质量证书 – 批号 26217005