- 吸头规格:96吸头
- 吸头容量范围:50 μL至200 μL
- 吸头材质:透明聚丙烯
- 不含RNase/DNase/人gDNA
- 无热原
- 可选择:
- 带或不带防气溶胶滤芯
- 非灭菌或灭菌 - 适配头:MCA96
- 吸头盒规格:ANSI/SLAS
- 吸头盒材质:聚丙烯
| 产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVF-180-R-S | Axygen® 96孔吸头,180µL,透明,带滤芯,无菌,SLAS标准吸头盒 | 960 /包 | 4800 /箱 | Axygen® | per case | |
| EVF-205-WB-R-PB | Axygen® 96孔吸头,180µL,透明,带滤芯,无菌,宽口,纸质底部,SLAS标准吸头盒 | 960 /包 | 4800 /箱 | Axygen® | per case |