- 吸头规格:96吸头
- 吸头容量范围:50 μL至200 μL
- 吸头材质:透明聚丙烯
- 不含RNase/DNase/人gDNA
- 无热原
- 可选择:
- 带或不带防气溶胶滤芯
- 非灭菌或灭菌 - 适配头:MCA96
- 吸头盒规格:ANSI/SLAS
- 吸头盒材质:聚丙烯
| Product Number | Product Name | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | Unit Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-200-R | Axygen® 96孔吸头,200µL,透明,不带滤芯,非灭菌,SLAS标准吸头盒 | 960 /包 | 4800 /箱 | Axygen® | per case | |
| EV-200-R-S | Axygen® 96孔吸头,200µL,透明,不带滤芯,无菌,SLAS标准吸头盒 | 960 /包 | 4800 /箱 | Axygen® | per case |