Axygen® 96孔吸头,165µL,透明,带滤芯,无菌,宽口,SLAS标准吸头盒
产品编号FXF-165-WB-R-S
Axygen® 吸头品种齐全,可用于Beckman Coulter® 自动化系统。其生产遵循严格的流程控制,符合严苛的规格要求,并通过自动化组装,可确保具有一致的性能和质量。不含RNase/DNase且无热原,提供非灭菌、无菌、不带滤芯、带滤芯、宽口、超细尖端和加长规格。此外还提供Maxymum Recovery® 吸头,可进一步提升准确度和精度,同时减少样本损失。透明聚丙烯吸头可提供96孔和384孔形式,适用于Beckman Coulter® Biomek® FX、Biomek® NX、Biomek® 3000及Multimek™ AP-96、SPAN-8、MP20、MP200和AP-384移液头。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | FXF-165-WB-R-S |
| 数量/包 | 960 /包 |
| 数量/箱 | 4800 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 系列 | FX |
| 模型 | Biomek |
| 吸头特性 | Standard |
| 吸头形状 | 宽口 |
| 吸头 | Wide Bore |
| 兼容性 | Beckman Coulter |
| 结合模型使用 | Beckman Coulter |
| 包装 | 符合SBS标准的盒 |
| 包装配置 | Single Rack |
| 包装规格 | 10盒/包,5包/箱 |
| 吸头规格 | 96支吸头/盒 |
| 件/箱 | 50 Racks/Case |
| 最大容量/孔 | 165 µL |
| 应用 | 诊断 |
| 过滤器 | Yes |
| 过滤器材料 | 聚乙烯 |
| 无菌 | 是 |
| 可高压灭菌 | No |
| 颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 21624021
- 质量证书 – 批号 21524028
- 质量证书 – 批号 21424026
- 质量证书 – 批号 18524008
- 质量证书 – 批号 18424008
- 质量证书 – 批号 18324003
- 质量证书 – 批号 17824032
- 质量证书 – 批号 17724040
- 质量证书 – 批号 17624046
- 质量证书 – 批号 17624008
- 质量证书 – 批号 27823038
- 质量证书 – 批号 03623022
- 质量证书 – 批号 03523011
- 质量证书 – 批号 28522029
- 质量证书 – 批号 28422024
- 质量证书 – 批号 28322050
- 质量证书 – 批号 24522052
- 质量证书 – 批号 24522010
- 质量证书 – 批号 22222019
- 质量证书 – 批号 22122073
- 质量证书 – 批号 13522040
- 质量证书 – 批号 13422040
- 质量证书 – 批号 13222041
- 质量证书 – 批号 22021024
- 质量证书 – 批号 21921020
- 质量证书 – 批号 21721019
- 质量证书 – 批号 21621028
- 质量证书 – 批号 21521003
- 质量证书 – 批号 23820020
- 质量证书 – 批号 19120014