text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 384孔透明V形底120 µL聚丙烯深孔板,未处理,5/包,非灭菌

产品编号P-384-120SQ-C

电子邮件

Axygen® 深孔板和分析板可用于样本采集和长期储存,并用作体外生长腔室。其由聚丙烯制成,具有出色的耐化学腐蚀性,可耐受低至-80°C的低温。

  • 出色的耐化学腐蚀性
  • ANSI/SLAS 1-2004:微孔板——外形尺寸
  • RCF可达4,000xg
  • 菱形孔有助于样本完全回收
  • 可特别订购黑色和白色深孔板
  • 超平表面可确保热封膜密封严密

  • 选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。

    了解更多。

    生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


    详情
    产品编号   P-384-120SQ-C
    数量/包   5 /包  
    数量/箱   50 /箱  
    品牌   Axygen®  
    平板规格   384孔  
    平板特性   标准  
    孔底   V  
    孔形状   正方形  
    孔容积   120 µL  
    无菌   否  
    含盖   没有  
    应用   诊断  
    产品规格文件