Axygen® 0.2 mL Thin Wall PCR Tubes with Flat Cap, Yellow, Nonsterile
产品编号PCR-02-Y
Axygen® 0.2 mL polypropylene thin wall PCR tubes with flat caps are designed to fit standard 96 well blocks and are available in an assortment of colors. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer and even insertion cap ensures a tight fit to prevent evaporation.
- RNase-/DNase-free
- Nonpyrogenic
- Nonsterile
- Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | PCR-02-Y |
| 数量/包 | 1000 /包 |
| 数量/箱 | 10000 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 无菌 | 否 |
| 容量 | 0.2 mL |
| 底部式样 | 锥形 |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 颜色 | 黄色 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 12025041
- 质量证书 – 批号 10025014
- 质量证书 – 批号 30924017
- 质量证书 – 批号 30823008
- 质量证书 – 批号 19223038
- 质量证书 – 批号 17623020
- 质量证书 – 批号 05022021
- 质量证书 – 批号 28221022
- 质量证书 – 批号 28221021
- 质量证书 – 批号 28121021
- 质量证书 – 批号 28021024
- 质量证书 – 批号 09818004
- 质量证书 – 批号 09718003
- 质量证书 – 批号 09518002
- 质量证书 – 批号 07818001
- 质量证书 – 批号 34917004
- 质量证书 – 批号 32517003
- 质量证书 – 批号 28317002
- 质量证书 – 批号 18217001
- 质量证书 – 批号 10216383
- 质量证书 – 批号 05316383
- 质量证书 – 批号 10415383
- 质量证书 – 批号 05415383
- 质量证书 – 批号 28914383
- 质量证书 – 批号 20514383
- 质量证书 – 批号 11214383
- 质量证书 – 批号 05814383
- 质量证书 – 批号 19213383
- 质量证书 – 批号 Generic
- 质量证书 – 批号 120918-383