Corning® Thermowell® GOLD 0.2 mL聚丙烯PCR管,带平盖,透明
产品编号3745
- 这种0.2 mL透明PCR管为薄壁聚丙烯管,可与加热模块精确配合,优化热传递性能
- 带平盖,便于刺穿和标记
- 非灭菌且经认证不含DNase和RNase
- 可在121℃下进行高压蒸汽灭菌,承受10,000 x g的离心力
选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。
了解更多。
了解更多。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3745 |
| 数量/包 | 500 /包 |
| 数量/箱 | 1000 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 无菌 | 否 |
| 容量 | 0.2 mL |
| 底部式样 | 锥形 |
| 盖式样 | 平顶 |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 盖颜色 | 透明 |
| 颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 27526026
- 质量证书 – 批号 10626046
- 质量证书 – 批号 02126025
- 质量证书 – 批号 28925023
- 质量证书 – 批号 26325013
- 质量证书 – 批号 35024010
- 质量证书 – 批号 25924017
- 质量证书 – 批号 04524060
- 质量证书 – 批号 24823038
- 质量证书 – 批号 19223036
- 质量证书 – 批号 19223024
- 质量证书 – 批号 25922015
- 质量证书 – 批号 13622024
- 质量证书 – 批号 04022032
- 质量证书 – 批号 22021017
- 质量证书 – 批号 21921014
- 质量证书 – 批号 21821025
- 质量证书 – 批号 28819012
- 质量证书 – 批号 28419047
- 质量证书 – 批号 28419046
- 质量证书 – 批号 28419045
- 质量证书 – 批号 28419017
- 质量证书 – 批号 28019049
- 质量证书 – 批号 22519109
- 质量证书 – 批号 16517004
- 质量证书 – 批号 16317003
- 质量证书 – 批号 16217002
- 质量证书 – 批号 16117001
- 质量证书 – 批号 29116383
- 质量证书 – 批号 28416383