Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 0.2 mL聚丙烯PCR管,带栓接式圆顶盖
产品编号6531
- 薄壁聚丙烯管,可与加热模块精确配合,优化热传递性能
- 非灭菌且不含DNase和RNase
- 可在121℃下进行高压蒸汽灭菌,承受10,000 x g的离心力
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 6531 |
| 数量/包 | 96 /包 |
| 数量/箱 | 960 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 无菌 | 否 |
| 容量 | 0.2 mL |
| 底部式样 | 锥形 |
| 盖式样 | 圆顶 |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 盖颜色 | 透明 |
| 颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 01730601
- 质量证书 – 批号 19426129
- 质量证书 – 批号 17726036
- 质量证书 – 批号 28124023
- 质量证书 – 批号 23224003
- 质量证书 – 批号 03124043
- 质量证书 – 批号 03124029
- 质量证书 – 批号 00724021
- 质量证书 – 批号 27419030
- 质量证书 – 批号 00919075
- 质量证书 – 批号 18518004
- 质量证书 – 批号 18318003
- 质量证书 – 批号 18018002
- 质量证书 – 批号 06518001
- 质量证书 – 批号 26517001
- 质量证书 – 批号 05817110
- 质量证书 – 批号 02815437
- 质量证书 – 批号 33314437
- 质量证书 – 批号 15514437
- 质量证书 – 批号 05814437
- 质量证书 – 批号 26313437
- 质量证书 – 批号 21413437
- 质量证书 – 批号 20113437
- 质量证书 – 批号 33912437
- 质量证书 – 批号 28312437
- 质量证书 – 批号 27712437
- 质量证书 – 批号 19912437
- 质量证书 – 批号 07912003
- 质量证书 – 批号 03712001
- 质量证书 – 批号 03312005