Axygen® 密封膜滚筒
产品编号PCR-SP-ROLLER
Axygen® 密封膜滚筒经久耐用且高效,可将密封膜压至任何板上。坚固的塑料手柄和半硬滚头有助于轻松压紧密封膜。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | PCR-SP-ROLLER |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 1 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 16826038
- 质量证书 – 批号 13926042
- 质量证书 – 批号 32125067
- 质量证书 – 批号 22725039
- 质量证书 – 批号 20225022
- 质量证书 – 批号 16725087
- 质量证书 – 批号 01525677
- 质量证书 – 批号 01525073
- 质量证书 – 批号 35124040
- 质量证书 – 批号 26224082
- 质量证书 – 批号 23224051
- 质量证书 – 批号 19724088
- 质量证书 – 批号 17124040
- 质量证书 – 批号 14324048
- 质量证书 – 批号 09424057
- 质量证书 – 批号 06824037
- 质量证书 – 批号 01124006
- 质量证书 – 批号 34623019
- 质量证书 – 批号 28823042
- 质量证书 – 批号 04123037
- 质量证书 – 批号 02623045
- 质量证书 – 批号 32022022
- 质量证书 – 批号 26922078
- 质量证书 – 批号 25022038
- 质量证书 – 批号 18322070
- 质量证书 – 批号 15322092
- 质量证书 – 批号 09522046
- 质量证书 – 批号 03422039
- 质量证书 – 批号 01122045
- 质量证书 – 批号 28421120