IMAG-50-I-G手持式磁珠分离装置
产品编号IMAG-50-I-G

在基于磁珠的纯化过程中,顺磁微珠分离装置 (MSD) 必不可少。但传统上,磁珠分离装置不便于手动操作,大多需要电动液体处理系统。IMAG MSD适用于单管或微孔板操作,旨在简化手动磁珠分离过程,应用包括:核酸纯化、细胞分析以及抗体和蛋白质纯化
- IMAG MSD可容纳单管或96孔微孔板
- IMAG MSD有助于提升工作效率
- 快速分离:采用强力磁体设计,分离时间短于30秒
- 降低耗材成本并缩短处理时间:可固定微孔板或单管,以便更快地处理不需要的液体,从而无需额外的移液步骤且节省了吸头
- 适用于从低通量到高通量的手动操作:当昂贵的液体处理仪器停机或停电时,可作为理想的备用系统
已添加至购物车