Axygen® AxyPrep MAG PCR纯化试剂盒 - 50 mL
产品编号MAG-PCR-CL-50
(MAG-PCR-CL-70的推荐替代产品)
AxyPrep Mag PCR纯化试剂盒是一种独特的基于顺磁微珠的PCR后纯化试剂盒,可有效去除盐、引物、引物二聚体、dNTP和酶。用优化的缓冲液洗脱高纯度DNA,即可直接用于下游应用,如文库构建、新一代测序 (NGS)、Sanger测序、克隆、限制性酶切、接头连接和基因芯片。该试剂盒非常适合用于扩增片段大小筛选、NGS文库制备和较短扩增片段或限制性酶切产物的PCR后纯化。
- 快速可靠的PCR后和酶反应后纯化
- 较高的扩增片段回收率,可选择回收>60 bp或>100 bp
- 有效去除未结合的dNTP、引物、引物二聚体、盐和其他杂质
- 提供手动和自动操作方案
- 处理时间:15分钟/96个样本
- 无需离心或过滤
This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | MAG-PCR-CL-50 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 1 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 15226002
- 质量证书 – 批号 13126005
- 质量证书 – 批号 03326003
- 质量证书 – 批号 00726003
- 质量证书 – 批号 25125004
- 质量证书 – 批号 22325001
- 质量证书 – 批号 18925002
- 质量证书 – 批号 16125003
- 质量证书 – 批号 13225005
- 质量证书 – 批号 11425001
- 质量证书 – 批号 08525002
- 质量证书 – 批号 07125002
- 质量证书 – 批号 06325003
- 质量证书 – 批号 02225002
- 质量证书 – 批号 01525004
- 质量证书 – 批号 35224001
- 质量证书 – 批号 30424004
- 质量证书 – 批号 28924003
- 质量证书 – 批号 26224002
- 质量证书 – 批号 22724002
- 质量证书 – 批号 21924002
- 质量证书 – 批号 19124001
- 质量证书 – 批号 16424001
- 质量证书 – 批号 13624001
- 质量证书 – 批号 12824003