Axygen® AxyPrep MAG PCR标准化试剂盒 - 5 mL
产品编号MAG-PCR-NM-5
AxyPrep MAG PCR标准化试剂盒可利用顺磁微珠技术实现基因组DNA定量和浓度标准化。AxyPrep MAG PCR标准化微珠具有限定性结合表面,只需向DNA样本中添加特定量的微珠,即可分离出确定量的DNA。PCR标准化在纯化过程中实现,无需额外的DNA定量和稀释步骤。这有助于节省时间并简化下游应用,如新一代测序文库构建、PCR、qPCR。
- 双重作用:标准化和PCR后纯化,有助于大幅缩短处理时间
- 快速可靠的DNA定量和标准化
- 无需使用标准曲线
- 可处理不同来源的混合DNA样本
- 可扩大规模:试管、96和384孔微孔板形式
- 提供手动和自动操作方案
- 无需离心或过滤
This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.
已添加至购物车