Axygen® 单孔试剂储液槽,384道底槽,低型,非灭菌
产品编号RES-SW384-LP


Axygen® 提供全套单孔和多孔试剂储液槽,有多种规格可供选择,支持自动化和手动操作。所有储液槽均符合ANSI/SLAS 1-2004:微孔板——尺寸中的要求,可与大多数自动化系统兼容。由原生聚丙烯制成,具有优异的耐化学腐蚀性。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | RES-SW384-LP |
数量/包 | 25 /包 |
数量/箱 | 25 /箱 |
品牌 | Axygen® |
无菌 | 否 |
容量 | 92 mL |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 01525105
- 质量证书 – 批号 27623044
- 质量证书 – 批号 24423067
- 质量证书 – 批号 22623044
- 质量证书 – 批号 20523030
- 质量证书 – 批号 20323003
- 质量证书 – 批号 19823005
- 质量证书 – 批号 13723023
- 质量证书 – 批号 05723020
- 质量证书 – 批号 32022032
- 质量证书 – 批号 30222027
- 质量证书 – 批号 23722028
- 质量证书 – 批号 21822039
- 质量证书 – 批号 21122035
- 质量证书 – 批号 18322077
- 质量证书 – 批号 15322097