Axygen® 48孔透明V形底5 mL聚丙烯长方形孔深孔板,5/包,非灭菌
产品编号P-5ML-48-C-S
Axygen® 深孔板和分析板可用于样本采集和长期储存,并用作体外生长腔室。其由聚丙烯制成,具有出色的耐化学腐蚀性,可耐受低至-80°C的低温。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | P-5ML-48-C-S |
数量/包 | 5 /包 |
数量/箱 | 25 /箱 |
品牌 | Axygen® |
平板规格 | 48孔 |
平板特性 | 标准 |
孔底 | V |
孔形状 | 方形 |
孔容积 | 5 mL |
无菌 | 是 |
含盖 | 没有 |
应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 34924013
- 质量证书 – 批号 34824017
- 质量证书 – 批号 34624020
- 质量证书 – 批号 34524021
- 质量证书 – 批号 34424030
- 质量证书 – 批号 34224023
- 质量证书 – 批号 34224012
- 质量证书 – 批号 28724003
- 质量证书 – 批号 28624006
- 质量证书 – 批号 28524010
- 质量证书 – 批号 28424012
- 质量证书 – 批号 28324037
- 质量证书 – 批号 28324011
- 质量证书 – 批号 28224036
- 质量证书 – 批号 28124050
- 质量证书 – 批号 26624022
- 质量证书 – 批号 26524028
- 质量证书 – 批号 26424035
- 质量证书 – 批号 26324020
- 质量证书 – 批号 26224040
- 质量证书 – 批号 26224039
- 质量证书 – 批号 26124104
- 质量证书 – 批号 15624037
- 质量证书 – 批号 15524064
- 质量证书 – 批号 15224059
- 质量证书 – 批号 15224058
- 质量证书 – 批号 15224057
- 质量证书 – 批号 33823016
- 质量证书 – 批号 33523006