text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 96孔透明圆底2 mL聚丙烯深孔板,1/包,无菌,独立包装

产品编号P-DW-20-C-S-IND

电子邮件

Axygen® 深孔板和分析板可用于样本采集和长期储存,并用作体外生长腔室。其由聚丙烯制成,具有出色的耐化学腐蚀性,可耐受低至-80℃的低温。

  • 2 mL深孔板
  • ANSI/SLAS 1-2004:微孔板——外形尺寸
  • 超平表面可确保热封膜密封严密

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   P-DW-20-C-S-IND
数量/包   1 /包  
数量/箱   30 /箱  
品牌   Axygen®  
平板规格   96孔  
平板特性   标准  
孔形状   圆形  
孔容积   2 mL  
无菌   是  
应用   诊断  
产品规格文件