Axygen® 96孔平顶聚丙烯PCR微孔板,无裙边,透明,非灭菌
产品编号PCR-96-FLT-C


(This is the suggested replacement for PCR-96-FLT-BK, PCR-96-FLT-W)
(PCR-96-FLT-BK、PCR-96-FLT-W的推荐替代产品)
Axygen® 96孔无裙边平顶PCR微孔板适用于标准96孔模块。超薄且均匀的孔壁可实现精确的热传递,获得最佳结果。可用8/12联盖、Axymat或密封膜密封。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | PCR-96-FLT-C |
数量/包 | 25 /包 |
数量/箱 | 100 /箱 |
品牌 | Axygen® |
平板规格 | 96孔 |
平板特性 | 无裙边 |
孔形状 | 圆形 |
孔容积 | 200 µL |
无菌 | 否 |
含盖 | 没有 |
应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 04325030
- 质量证书 – 批号 04325029
- 质量证书 – 批号 04325028
- 质量证书 – 批号 04325027
- 质量证书 – 批号 04325026
- 质量证书 – 批号 04325025
- 质量证书 – 批号 04325024
- 质量证书 – 批号 02825003
- 质量证书 – 批号 02625002
- 质量证书 – 批号 01525046
- 质量证书 – 批号 01525045
- 质量证书 – 批号 01525044
- 质量证书 – 批号 01525043
- 质量证书 – 批号 01525042
- 质量证书 – 批号 01525040
- 质量证书 – 批号 01525038
- 质量证书 – 批号 01525037
- 质量证书 – 批号 01525035
- 质量证书 – 批号 01525034
- 质量证书 – 批号 31924009
- 质量证书 – 批号 31824010
- 质量证书 – 批号 31724007
- 质量证书 – 批号 31624019
- 质量证书 – 批号 31324008
- 质量证书 – 批号 31224010
- 质量证书 – 批号 31124008
- 质量证书 – 批号 30924012
- 质量证书 – 批号 30724001
- 质量证书 – 批号 30324003
- 质量证书 – 批号 30224006