Axygen® 96孔聚丙烯分段PCR微孔板,透明,非灭菌
产品编号PCR-96-SG-C

Axygen® 96孔分段PCR微孔板适用于标准96孔模块。微孔板预先拆分为四块24孔板。超薄且均匀的孔壁可实现精确的热传递,获得最佳结果。可用8/12联盖、Axymat或封板膜密封。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | PCR-96-SG-C |
数量/包 | 10 /包 |
数量/箱 | 50 /箱 |
品牌 | Axygen® |
平板规格 | 96孔 |
平板特性 | 分段式 |
孔形状 | 圆形 |
孔容积 | 200 µL |
无菌 | 否 |
含盖 | 没有 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 22223032
- 质量证书 – 批号 22123005
- 质量证书 – 批号 22023005
- 质量证书 – 批号 29522030
- 质量证书 – 批号 29022001
- 质量证书 – 批号 28822001
- 质量证书 – 批号 04322006
- 质量证书 – 批号 04122023
- 质量证书 – 批号 04022075
- 质量证书 – 批号 15221033
- 质量证书 – 批号 04121044
- 质量证书 – 批号 03821025
- 质量证书 – 批号 25819003
- 质量证书 – 批号 25719006
- 质量证书 – 批号 25619007
- 质量证书 – 批号 25219002
- 质量证书 – 批号 30918029
- 质量证书 – 批号 13718003
- 质量证书 – 批号 09718002
- 质量证书 – 批号 06418001
- 质量证书 – 批号 16717003
- 质量证书 – 批号 16517002
- 质量证书 – 批号 15717001
- 质量证书 – 批号 32216142
- 质量证书 – 批号 26316142
- 质量证书 – 批号 25816142
- 质量证书 – 批号 20716142
- 质量证书 – 批号 20116142
- 质量证书 – 批号 08816142
- 质量证书 – 批号 01816142