Axygen® 0.1 mL聚丙烯PCR联排管和盖,4联管,4联盖,透明,非灭菌
产品编号PCR-0104-C
Axygen® 0.1mL PCR管经过特别设计,适用于Corbett Rotorgene系统。其为4联管和4联盖。
- 经认证不含RNase/DNase
- 无热原
- 非灭菌
- 采用纯度为99.9%的原生聚丙烯制成
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | PCR-0104-C |
| 数量/包 | 250 /包 |
| 数量/箱 | 2500 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 无菌 | 否 |
| 底部式样 | 锥形 |
| 盖式样 | 插塞密封 |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 盖颜色 | 透明 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 10326100
- 质量证书 – 批号 26725021
- 质量证书 – 批号 25725013
- 质量证书 – 批号 25125070
- 质量证书 – 批号 24825001
- 质量证书 – 批号 21625247
- 质量证书 – 批号 20122015
- 质量证书 – 批号 19922008
- 质量证书 – 批号 19222014
- 质量证书 – 批号 19022056
- 质量证书 – 批号 18722055
- 质量证书 – 批号 17922077
- 质量证书 – 批号 13921029
- 质量证书 – 批号 13721025
- 质量证书 – 批号 13421003
- 质量证书 – 批号 13021007
- 质量证书 – 批号 12621024
- 质量证书 – 批号 12421011
- 质量证书 – 批号 11921022
- 质量证书 – 批号 11621061
- 质量证书 – 批号 10321036
- 质量证书 – 批号 10121008
- 质量证书 – 批号 09721018
- 质量证书 – 批号 09421027
- 质量证书 – 批号 08921016
- 质量证书 – 批号 08621007
- 质量证书 – 批号 08421011
- 质量证书 – 批号 08121012
- 质量证书 – 批号 07721039
- 质量证书 – 批号 07721034