Axygen® 0.1 mL低型聚丙烯薄壁PCR联排管和实时PCR联排管盖,8联管和盖,白色,非灭菌
产品编号PCR-0108-LP-RT-W
Axygen® 低型8联PCR管适用于样本容量较低的反应。这种联排管采用高度抛光的精密模具,可确保精确的热传递和防漏密封性,并可选配联排管盖。低型设计可减小死腔体积,有助于缩短反应时间并减少蒸发。提供白色和透明、带盖或不带盖规格。不含DNase/RNase且无热原。
- 低型设计有助于更快、更高效地完成PCR反应
- 适用于0.1 mL PCR仪
- 有白色和透明两种颜色
- 经过实时PCR优化的透明PCR 8联盖、圆顶8联盖和8联磨砂平盖
- 不含DNase/RNase且无热原
- 建议容量范围 = 5 µL至125 µL
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | PCR-0108-LP-RT-W |
| 数量/包 | 125 /包 |
| 数量/箱 | 1250 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 无菌 | 否 |
| 容量 | 0.1 mL |
| 底部式样 | 锥形 |
| 颜色 | 白色 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 35525804
- 质量证书 – 批号 33325804
- 质量证书 – 批号 17325008
- 质量证书 – 批号 16925031
- 质量证书 – 批号 16625011
- 质量证书 – 批号 15825006
- 质量证书 – 批号 15625046
- 质量证书 – 批号 01525804
- 质量证书 – 批号 34724804
- 质量证书 – 批号 32824804
- 质量证书 – 批号 30824804
- 质量证书 – 批号 24324804
- 质量证书 – 批号 21522033
- 质量证书 – 批号 21522032
- 质量证书 – 批号 21422063
- 质量证书 – 批号 21322030
- 质量证书 – 批号 21022009
- 质量证书 – 批号 12522034
- 质量证书 – 批号 12422021
- 质量证书 – 批号 11722020
- 质量证书 – 批号 11722005
- 质量证书 – 批号 11622049
- 质量证书 – 批号 11622006
- 质量证书 – 批号 11422046
- 质量证书 – 批号 29121804
- 质量证书 – 批号 28821804
- 质量证书 – 批号 26021804
- 质量证书 – 批号 24921804
- 质量证书 – 批号 22421045
- 质量证书 – 批号 22421044