Axygen® 0.2 mL聚丙烯PCR联排管和圆顶联排管盖,8联管,8联圆顶盖,透明,非灭菌
产品编号PCR-0208-CP-C


Axygen® 0.2 mL薄壁8联PCR管有多种颜色可选,适合各种PCR仪。一致的超薄管壁有助于实现精确的热传递,均匀的插入式盖可确保紧密配合,防止蒸发。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | PCR-0208-CP-C |
数量/包 | 125 /包 |
数量/箱 | 1250 /箱 |
品牌 | Axygen® |
无菌 | 否 |
容量 | 0.2 mL |
底部式样 | 锥形 |
盖材料 | 聚丙烯 |
颜色 | 透明 |
应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 10625812
- 质量证书 – 批号 08325130
- 质量证书 – 批号 07525812
- 质量证书 – 批号 07225063
- 质量证书 – 批号 07225062
- 质量证书 – 批号 07225060
- 质量证书 – 批号 07225059
- 质量证书 – 批号 05625957
- 质量证书 – 批号 01925812
- 质量证书 – 批号 01525155
- 质量证书 – 批号 35424812
- 质量证书 – 批号 34924016
- 质量证书 – 批号 34424036
- 质量证书 – 批号 34424035
- 质量证书 – 批号 33724009
- 质量证书 – 批号 32724957
- 质量证书 – 批号 29324008
- 质量证书 – 批号 29024014
- 质量证书 – 批号 28924812
- 质量证书 – 批号 28824021
- 质量证书 – 批号 26824024
- 质量证书 – 批号 26724030
- 质量证书 – 批号 25724051
- 质量证书 – 批号 25024030
- 质量证书 – 批号 25024007
- 质量证书 – 批号 24724812
- 质量证书 – 批号 24124812
- 质量证书 – 批号 21824030
- 质量证书 – 批号 21824029