Axygen® 0.2 mL薄壁PCR管和平盖,混色,非灭菌
产品编号PCR-02-A

Axygen® 0.2 mL聚丙烯薄壁PCR管和平盖适用于标准96孔模块,有多种颜色可选。一致的超薄管壁有助于实现精确的热传递,均匀的插入式盖可确保紧密配合,防止蒸发。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | PCR-02-A |
数量/包 | 1000 /包 |
数量/箱 | 10000 /箱 |
品牌 | Axygen® |
无菌 | 否 |
容量 | 0.2 mL |
底部式样 | 锥形 |
盖材料 | 聚丙烯 |
颜色 | 混色 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 07225081
- 质量证书 – 批号 07025001
- 质量证书 – 批号 05525106
- 质量证书 – 批号 04125030
- 质量证书 – 批号 02825002
- 质量证书 – 批号 34424037
- 质量证书 – 批号 28824025
- 质量证书 – 批号 26724023
- 质量证书 – 批号 15924033
- 质量证书 – 批号 15224026
- 质量证书 – 批号 01124001
- 质量证书 – 批号 21623002
- 质量证书 – 批号 19723003
- 质量证书 – 批号 04723010
- 质量证书 – 批号 02623001
- 质量证书 – 批号 21422077
- 质量证书 – 批号 20922015
- 质量证书 – 批号 20922014
- 质量证书 – 批号 20922003
- 质量证书 – 批号 31121024
- 质量证书 – 批号 31021026
- 质量证书 – 批号 31021025
- 质量证书 – 批号 00621046
- 质量证书 – 批号 36420013
- 质量证书 – 批号 36320095
- 质量证书 – 批号 35820021
- 质量证书 – 批号 24719082
- 质量证书 – 批号 24219015
- 质量证书 – 批号 24119031
- 质量证书 – 批号 23119252