Axygen® 易压型手动压缩封口机,适用于AxyMats
产品编号IT-EP-R
Axygen® 易压型封口机是一种手动装置,可简单高效地将Axymats和/或Impermamats压至24、48、96或384孔微孔板、深孔板、微量滴定管系统和PCR板上。通过拇指转轮可快速调整,以便处理不同高度的板 (384 PCR至2mL深孔模块)。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | IT-EP-R |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 1 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 04226037
- 质量证书 – 批号 31725041
- 质量证书 – 批号 22525048
- 质量证书 – 批号 14925019
- 质量证书 – 批号 12025015
- 质量证书 – 批号 09025011
- 质量证书 – 批号 34524036
- 质量证书 – 批号 26224078
- 质量证书 – 批号 19724089
- 质量证书 – 批号 14324047
- 质量证书 – 批号 10124059
- 质量证书 – 批号 03324046
- 质量证书 – 批号 02924044
- 质量证书 – 批号 32023029
- 质量证书 – 批号 18723035
- 质量证书 – 批号 15223044
- 质量证书 – 批号 13723019
- 质量证书 – 批号 01723060
- 质量证书 – 批号 29922033
- 质量证书 – 批号 06422063
- 质量证书 – 批号 06422062
- 质量证书 – 批号 05622042
- 质量证书 – 批号 33220091
- 质量证书 – 批号 26820082
- 质量证书 – 批号 35117003
- 质量证书 – 批号 35117002
- 质量证书 – 批号 33917001
- 质量证书 – 批号 01917000
- 质量证书 – 批号 16215000