Axygen® PlateMax® 可揭热封膜,适用于低温化合物储存和PCR,非灭菌
产品编号HS-200


Axygen® 微孔板热封膜适合从PCR和实时荧光定量PCR到ELISA和细胞培养的多种应用,是最简单且最经济实惠的微孔板密封方法。它们可在较宽的温度范围内使用,适合多种应用。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | HS-200 |
数量/包 | 100 /包 |
数量/箱 | 500 /箱 |
品牌 | Axygen® |
平板规格 | 密封膜 |
无菌 | 否 |
包装规格 | 100张薄膜/包,5包/箱 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 00125101
- 质量证书 – 批号 31624082
- 质量证书 – 批号 28824097
- 质量证书 – 批号 31821039
- 质量证书 – 批号 13921044
- 质量证书 – 批号 06021105
- 质量证书 – 批号 05721070
- 质量证书 – 批号 26820085
- 质量证书 – 批号 24720018
- 质量证书 – 批号 24220022
- 质量证书 – 批号 08020015
- 质量证书 – 批号 24819015
- 质量证书 – 批号 24119033
- 质量证书 – 批号 11719018
- 质量证书 – 批号 09719037
- 质量证书 – 批号 09519081
- 质量证书 – 批号 08319035
- 质量证书 – 批号 04919085
- 质量证书 – 批号 00718002
- 质量证书 – 批号 00518001
- 质量证书 – 批号 27017001
- 质量证书 – 批号 31316000
- 质量证书 – 批号 15616000
- 质量证书 – 批号 29414000
- 质量证书 – 批号 23114000
- 质量证书 – 批号 04114000