PYREX® 玻璃纤维粗纱
产品编号3950
这种玻璃纤维是直径控制在0.008mm左右的超细玻璃纤维,十分柔韧,便于使用。其采用9989号玻璃制成,几乎不含重金属,适于用作过滤介质。以粗纱的形式提供,直径约2英寸,长约22英尺,采用0.23 kg (½磅) 袋包装,以5.44kg (24袋共12磅)/箱的包装方式出售。
注: 以下所述的数量计量单位为磅
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3950 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 12 /箱 |
| 品牌 | PYREX® |
| 外径 | 2 英寸 (近似值) |
| 包装 | 集合包装 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 27525001
- 质量证书 – 批号 20725001
- 质量证书 – 批号 07125001
- 质量证书 – 批号 23324000
- 质量证书 – 批号 15324000
- 质量证书 – 批号 01724999
- 质量证书 – 批号 06323999
- 质量证书 – 批号 29022999
- 质量证书 – 批号 16022999
- 质量证书 – 批号 09122999
- 质量证书 – 批号 09122991
- 质量证书 – 批号 09122901
- 质量证书 – 批号 34021999
- 质量证书 – 批号 14721999
- 质量证书 – 批号 06521999
- 质量证书 – 批号 13320999
- 质量证书 – 批号 31919999
- 质量证书 – 批号 17119999
- 质量证书 – 批号 01119999
- 质量证书 – 批号 19218999
- 质量证书 – 批号 03218999
- 质量证书 – 批号 28917999
- 质量证书 – 批号 21317999
- 质量证书 – 批号 26316999
- 质量证书 – 批号 17216999
- 质量证书 – 批号 24415999
- 质量证书 – 批号 13915001
- 质量证书 – 批号 30714002
- 质量证书 – 批号 11414001
- 质量证书 – 批号 26013999