Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® 微量离心管无环螺旋盖,带O型圈,棕色,聚丙烯,500个/包,8包/箱
产品编号SCO-BR
Axygen® 螺旋盖带O型圈。有多种颜色可选。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | SCO-BR |
| 数量/包 | 500 /包 |
| 数量/箱 | 4000 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 颜色 | 棕色 |
| 无菌 | 否 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 19726001
- 质量证书 – 批号 16526001
- 质量证书 – 批号 11226001
- 质量证书 – 批号 07926001
- 质量证书 – 批号 00826001
- 质量证书 – 批号 34325001
- 质量证书 – 批号 32625001
- 质量证书 – 批号 29025843
- 质量证书 – 批号 28825001
- 质量证书 – 批号 26025001
- 质量证书 – 批号 25325843
- 质量证书 – 批号 21725001
- 质量证书 – 批号 20425001
- 质量证书 – 批号 19025001
- 质量证书 – 批号 15525001
- 质量证书 – 批号 11825001
- 质量证书 – 批号 08925001
- 质量证书 – 批号 05425001
- 质量证书 – 批号 02025843
- 质量证书 – 批号 02025001
- 质量证书 – 批号 34024001
- 质量证书 – 批号 32324843
- 质量证书 – 批号 32124001
- 质量证书 – 批号 29824001
- 质量证书 – 批号 28424001
- 质量证书 – 批号 28024001
- 质量证书 – 批号 22124001
- 质量证书 – 批号 20324001