Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.

Axygen® 微量离心管无环螺旋盖,带O型圈,黄色,聚丙烯,500个/包,8包/箱
产品编号SCO-Y

Axygen® 螺旋盖带O型圈。有多种颜色可选。
已添加至购物车
详情
产品编号 | SCO-Y |
数量/包 | 500 /包 |
数量/箱 | 4000 /箱 |
品牌 | Axygen® |
颜色 | 黄色 |
无菌 | 否 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 16025001
- 质量证书 – 批号 14425001
- 质量证书 – 批号 04625001
- 质量证书 – 批号 02125001
- 质量证书 – 批号 01925001
- 质量证书 – 批号 36124001
- 质量证书 – 批号 35124001
- 质量证书 – 批号 33324001
- 质量证书 – 批号 33224001
- 质量证书 – 批号 29724001
- 质量证书 – 批号 28124001
- 质量证书 – 批号 24624001
- 质量证书 – 批号 14324001
- 质量证书 – 批号 12224001
- 质量证书 – 批号 10124001
- 质量证书 – 批号 05724843
- 质量证书 – 批号 03224001
- 质量证书 – 批号 02524001
- 质量证书 – 批号 01124003
- 质量证书 – 批号 01124002
- 质量证书 – 批号 01124001
- 质量证书 – 批号 00924001
- 质量证书 – 批号 00724002
- 质量证书 – 批号 00724001
- 质量证书 – 批号 00624002
- 质量证书 – 批号 00624001
- 质量证书 – 批号 35723003
- 质量证书 – 批号 35723002