Axygen® Sterile Green Screw Caps with O-rings, Fits 0.5mL, 1.5mL and 2.0mL Tubes, 100 Caps/Bag, 5 Bags/Unit, 8 Units/Case
产品编号SCO-G-S
已添加至购物车
详情
产品编号 | SCO-G-S |
数量/包 | 500 /包 |
数量/箱 | 4000 /箱 |
品牌 | Axygen® |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 11325001
- 质量证书 – 批号 20524001
- 质量证书 – 批号 01824001
- 质量证书 – 批号 34923001
- 质量证书 – 批号 26222395
- 质量证书 – 批号 25622395
- 质量证书 – 批号 10822395
- 质量证书 – 批号 10222395
- 质量证书 – 批号 09122395
- 质量证书 – 批号 11421395
- 质量证书 – 批号 23020395
- 质量证书 – 批号 18220395
- 质量证书 – 批号 12820395
- 质量证书 – 批号 04720395
- 质量证书 – 批号 17819395
- 质量证书 – 批号 33918395
- 质量证书 – 批号 24918001
- 质量证书 – 批号 33217395
- 质量证书 – 批号 14917395
- 质量证书 – 批号 18916395
- 质量证书 – 批号 18216395
- 质量证书 – 批号 17016395
- 质量证书 – 批号 33514395
- 质量证书 – 批号 28314395
- 质量证书 – 批号 15614395
- 质量证书 – 批号 32213395
- 质量证书 – 批号 15813395
- 质量证书 – 批号 Generic