Axygen® 1000 µL Maxymum Recovery® 通用带滤芯吸头,透明,无菌,盒装,100个吸头/盒,10盒/包,5包/箱
产品编号TF-1000-L-R-S
Axygen® 带滤芯防气溶胶吸头极其适合DNA扩增和微生物学应用,在这些应用中,极微量的污染便会导致结果失效。滤芯可以在吸头内形成物理屏障,抑制并阻挡气溶胶,从而防止样本间的交叉污染。每个聚乙烯滤芯均不含DNA抑制剂,采用自动操作方式插入吸头,以避免核酸酶污染。这种吸头采用带盖的底部密封吸头盒包装,以防止污染,并可提供灭菌形式。
- 不含RNase/DNase
- 无热原
- Maxymum Recovery技术可实现超低滞留和高产量
- 无菌
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TF-1000-L-R-S |
| 数量/包 | 1000 /包 |
| 数量/箱 | 5000 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 包装规格 | 100支吸头/盒,10盒/包,5包/箱 |
| 容量 | 1000 µL |
| 容积范围 | 100 - 1000 µL |
| 应用 | 诊断 |
| 过滤器 | Yes |
| 无菌 | 是 |
| 表面类别 | Maxymum Recovery |
| 可高压灭菌 | No |
| Product Material | 聚丙烯 |
| 颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 29926378
- 质量证书 – 批号 24226378
- 质量证书 – 批号 22826378
- 质量证书 – 批号 15626378
- 质量证书 – 批号 14626428
- 质量证书 – 批号 14526428
- 质量证书 – 批号 14226001
- 质量证书 – 批号 13926425
- 质量证书 – 批号 13826425
- 质量证书 – 批号 13126425
- 质量证书 – 批号 12626001
- 质量证书 – 批号 12426428
- 质量证书 – 批号 12426425
- 质量证书 – 批号 11926428
- 质量证书 – 批号 11726428
- 质量证书 – 批号 11726425
- 质量证书 – 批号 11326425
- 质量证书 – 批号 11226428
- 质量证书 – 批号 11026428
- 质量证书 – 批号 10526428
- 质量证书 – 批号 10326428
- 质量证书 – 批号 09626428
- 质量证书 – 批号 09026001
- 质量证书 – 批号 08926428
- 质量证书 – 批号 08226428
- 质量证书 – 批号 04826428
- 质量证书 – 批号 04026428
- 质量证书 – 批号 03926001
- 质量证书 – 批号 03326428
- 质量证书 – 批号 03326001