text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 200 µL通用带滤芯吸头,透明,大包装,1000个吸头/包,10包/箱

Product NumberTF-200

E-mail

Axygen® 带滤芯防气溶胶吸头极其适合DNA扩增和微生物学应用,在这些应用中,极微量的污染便会导致结果失效。滤芯可以在吸头内形成物理屏障,抑制并阻挡气溶胶,从而防止样本间的交叉污染。每个聚乙烯滤芯均不含DNA抑制剂,采用自动操作方式插入吸头,以避免核酸酶污染。这种吸头采用带盖的底部密封吸头盒包装,以防止污染,并可提供灭菌形式。

  • 不含RNase/DNase
  • 无热原

鉴于目前市场上对该产品的需求量较大,所公布的发货日期可能有误。请联系客户支持部,了解当前供货情况。


Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

散装手工吸头的树脂使用量比盒装产品平均减少78%。


Details
Product Number   TF-200
数量/包   1000 /包  
数量/箱   10000 /箱  
品牌   Axygen®  
包装规格   1,000支吸头/包,10包/箱  
容量   200 µL  
最大容量/孔   200 µL  
容积范围   1 - 200 µL  
应用   诊断  
过滤器   是  
无菌   否  
可高压灭菌   没有  
Product Material   聚丙烯  
颜色   透明  
Specifications Documents