text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 10 µL マイクロボリューム フィルター付きチップ バルク 非滅菌 、 1000 本/パック、10 パック/ケース

Product NumberTF-300

E-mail
Axygen® 10 µL マイクロボリューム、GilsonスタイルP2/P10フィルターチップ、透明、未滅菌、バルクパック、1000本/パック、10パック/ケース Axygen® エアロゾルバリアーチップは分子生物学や微生物学アプリケーションに最適です。フィルターは、エアロゾルと液体のコンタミネーションを防止します。ヌクレアーゼの混入を確実になくすために、ポリエチレン製フィルター(DNA阻害剤を含まない)の挿入はロボットが行っています。すべてのAxygenフィルターチップはUSP 3127(重金属汚染)に準拠しています。
  • RNase/DNaseフリー

  • Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

    Learn More

    バルク包装のピペットチップに使用されるレジンの量は、ラック入りのピペットチップに比べて平均して89%少ないです。


    ¥107,900 per case

    Details
    Product Number   TF-300
    パック入数   1000 / パック  
    ケース入数   10000 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    パッケージフォーマット   1,000 本/パック, 10 パック/ケース  
    容量   10 µL  
    容量範囲   0.5 - 10 µL  
    アプリケーション   診断研究  
    フィルター   Yes  
    滅菌   No  
    オートクレーブ可能   No  
    Product Material   Polypropylene  
    Color   Clear  
    Specifications Documents