text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 10 µL 适配Eppendorf超微量带滤芯吸头,透明,非灭菌,大包装,1000个吸头/包,10包/箱

Product NumberTF-400

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail


Axygen® 带滤芯防气溶胶吸头极其适合DNA扩增和微生物学应用,在这些应用中,极微量的污染便会导致结果失效。滤芯可以在吸头内形成物理屏障,抑制并阻挡气溶胶,从而防止样本间的交叉污染。每个聚乙烯滤芯均不含DNA抑制剂,采用自动操作方式插入吸头,以避免核酸酶污染。盒装吸头 (非大包装吸头) 采用带盖的底部密封吸头盒包装,以防止污染,并可提供灭菌形式。

  • 不含RNase/DNase
  • 无热原
  • 采用Maxymum Recovery技术的产品可实现超低滞留,在货号中以–L表示


散装手工吸头的树脂使用量比盒装产品平均减少87%。


Details
Product Number   TF-400
数量/包   1000 /包  
数量/箱   10000 /箱  
品牌   Axygen®  
包装规格   1,000支吸头/包,10包/箱  
容量   10 µL  
容积范围   0.5 - 10 µL  
过滤器   是  
无菌   否  
可高压灭菌   没有  
颜色   透明  
Specifications Documents