Axygen® 10 µL Maxymum Recovery® 适配Eppendorf超微量带滤芯吸头,透明,无菌,盒装
产品编号TF-400-L-R-S
Axygen® 10 µL Maxymum Recovery® Eppendorf型超微量带滤芯吸头,透明,无菌,盒装 Axygen® 带滤芯防气溶胶吸头极其适合DNA扩增和微生物学应用,在这些应用中,极微量的污染便会导致结果失效。滤芯可以在吸头内形成物理屏障,抑制并阻挡气溶胶,从而防止样本间的交叉污染。每个聚乙烯滤芯均不含DNA抑制剂,采用自动操作方式插入吸头,以避免核酸酶污染。这种吸头采用带盖的底部密封吸头盒包装,以防止污染,并可提供灭菌形式。
- 不含RNase/DNase
- 无热原
- Maxymum Recovery技术可实现超低滞留和高产量
- 无菌
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TF-400-L-R-S |
| 数量/包 | 960 /包 |
| 数量/箱 | 4800 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 包装规格 | 96支吸头/盒,10盒/包,5包/箱 |
| 容量 | 10 µL |
| 容积范围 | 0.5 - 10 µL |
| 过滤器 | 是 |
| 无菌 | 是 |
| 表面类别 | Maxymum Recovery |
| 可高压灭菌 | 没有 |
| 颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 02226001
- 质量证书 – 批号 01726078
- 质量证书 – 批号 36325001
- 质量证书 – 批号 34125078
- 质量证书 – 批号 34025001
- 质量证书 – 批号 33125001
- 质量证书 – 批号 30725078
- 质量证书 – 批号 30325078
- 质量证书 – 批号 29925001
- 质量证书 – 批号 28125078
- 质量证书 – 批号 27125078
- 质量证书 – 批号 26925001
- 质量证书 – 批号 26825078
- 质量证书 – 批号 24925001
- 质量证书 – 批号 22325001
- 质量证书 – 批号 18225001
- 质量证书 – 批号 16625001
- 质量证书 – 批号 13525078
- 质量证书 – 批号 13025078
- 质量证书 – 批号 11525001
- 质量证书 – 批号 08825078
- 质量证书 – 批号 08225078
- 质量证书 – 批号 05725078
- 质量证书 – 批号 34224001
- 质量证书 – 批号 33424078
- 质量证书 – 批号 33324078
- 质量证书 – 批号 32724078
- 质量证书 – 批号 31224001
- 质量证书 – 批号 28424536
- 质量证书 – 批号 26124001