Axygen® 10 µL微量移液器吸头,不带滤芯,透明,无菌,盒装
产品编号T-300-R-S
Axygen® 通用吸头适用于多种单通道和多通道移液器。这种聚丙烯吸头无热原且不含RNase/DNase。提供Maxymum Recovery、斜尖、Eppendorf型、非灭菌、灭菌、不带滤芯以及其他规格,满足特殊应用需求。柔性壁和内部密封圈可确保紧密配合,只需较小的力即可装载和推出。
- 这种聚丙烯吸头无热原且不含RNase/DNase。
- 无热原
- 微量
- Maxymum Recovery技术可实现超低滞留
- 无菌
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | T-300-R-S |
| 数量/包 | 960 /包 |
| 数量/箱 | 4800 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 包装规格 | 96支吸头/盒,10盒/包,5包/箱 |
| 容量 | 10 µL |
| 容积范围 | 0.5 - 10 µL |
| 过滤器 | 没有 |
| 无菌 | 是 |
| 可高压灭菌 | 没有 |
| 颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 02426001
- 质量证书 – 批号 01626001
- 质量证书 – 批号 35225001
- 质量证书 – 批号 34625001
- 质量证书 – 批号 33625001
- 质量证书 – 批号 33225001
- 质量证书 – 批号 32125001
- 质量证书 – 批号 31625001
- 质量证书 – 批号 31025001
- 质量证书 – 批号 30425001
- 质量证书 – 批号 29825001
- 质量证书 – 批号 28825294
- 质量证书 – 批号 28325001
- 质量证书 – 批号 27425326
- 质量证书 – 批号 25525001
- 质量证书 – 批号 23025001
- 质量证书 – 批号 22525294
- 质量证书 – 批号 22325294
- 质量证书 – 批号 21825001
- 质量证书 – 批号 19525001
- 质量证书 – 批号 14225001
- 质量证书 – 批号 11325001
- 质量证书 – 批号 11225001
- 质量证书 – 批号 07625294
- 质量证书 – 批号 06725326
- 质量证书 – 批号 06025001
- 质量证书 – 批号 05325001
- 质量证书 – 批号 05225294
- 质量证书 – 批号 04625001
- 质量证书 – 批号 03825001